SAC-8P-M12FR-PURMC/ - マスターケーブル
1520990

マスターケーブル、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 6、 極数: 8、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: M12プラグ接続、 PUR/PVC、 導体の長さ: 0.5 m ... 50 m、 シールド: なし

製品の詳細









互換性のある製品