SAC-8P- 5,0-PUR/M16FR
-
マスターケーブル
1693681
マスターケーブル、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 スロット数: 4、 極数: 8、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: M16プラグ接続、 PUR/PVC、 導体の長さ: 5 m、 シールド: なし、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です