端子台マーキング
UBE/D N+C - マーキングキャリア
UBE/D N+C
-
マーキングキャリア
0803122
端子グループをマーキングするためのグループマーカー、端子台列NS 32またはNS 35/8.5に取付け、印字エリア:44 x 7 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
マーキングキャリア
寸法
幅
11.60 mm
高さ
48.50 mm
奥行き
45.90 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
44 mm
テキストフィールドの高さ
7 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
ベースエレメント材質
PA
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度(保管時/輸送時)
23 °C
推奨湿度(保管時/輸送時)
50 %
取付け
取付けタイプ
スナップイン
販売用データ
アイテム番号
0803122
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG211A
GTIN
4046356959285
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.52 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.52 g
関税率
39269097
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281105
ECLASS-15.0
27281105
ETIM
ETIM 10.0
EC002248
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
US-EMP (44X7)
-
スナップ式マーキング
0829438
製品 ヘルプ