ワークステーションシステム
BS-BOX-L - マガジン
BS-BOX-L
-
マガジン
1640725
サイズLの小型部品用保管ボックス。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
小型パーツマガジン
寸法
幅
150 mm
高さ
125 mm
長さ
235 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
ポリプロピレン
環境条件と実際の条件
周囲条件
最適周囲温度(保管時/搬送時)
20.00 °C
使用周囲温度
5 °C ... 35 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
0 °C ... 60 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 80 %
許容湿度(保管時/移動時)
20 % ... 80 %
取付け
組立てに関する注意事項
取付け角度:0°~10°(傾ける場合は必ずBS-BOX-L/ESを併用)、最大許容重量:5.5 kg
販売用データ
アイテム番号
1640725
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH2XX1
GTIN
4067923167162
1個あたりの重量(梱包を含む)
182.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
182 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21102022
ECLASS-15.0
21102022
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
マガジン取付けプロファイル
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
マガジン取付けプロファイル
1640723
アクセサリ
BS-BOX-L/ES
-
エンドブラケット
1642058
製品 ヘルプ