LS-EMSP-V4A (50X30) CUS - デバイスマーキング
0831941

デバイスマーキング、 ステンレス製ラベル、 オーダー印字: 個数、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ステンレス製デバイスマーキング、ねじ式またはリベット式
厳しい衛生要件にも対応する、清掃がしやすく恒久的な識別
耐腐食性、耐酸性、耐温度性が高い