LS-EMSP-V4A (140X100) 1 - デバイスマーキング
1030550

デバイスマーキング、 ステンレス製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 140 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ステンレス製デバイスマーキング、ねじ式またはリベット式
厳しい衛生要件にも対応する、清掃がしやすく恒久的な識別
耐腐食性、耐酸性、耐温度性が高い