LS-EMSP-AL (75,6X54) RD CUS - デバイスマーキング
0831924

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 オーダー印字: 個数、 レッド(RAL 3001)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 54 mm、 テキストフィールドの幅: 75.6 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ねじ止めまたはリベット止め用アルミニウム製機器マーキング
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上