LS-EMSP-AL (39X15) CUS - デバイスマーキング
0831901

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 オーダー印字: 個数、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 39 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ねじ止めまたはリベット止め用アルミニウム製機器マーキング