LS-EMP-AL (49X15) BK - デバイスマーキング
0831671

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 ブラック(RAL 9005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 49 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

マーキングキャリアにスナップ止めできるアルミニウム製機器マーキング
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上