LS-EMP (37X18) WH - デバイスマーキング
1558020

デバイスマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 36、 テキストフィールドの高さ: 18 mm、 テキストフィールドの幅: 37 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

接着剤や所定の取付け穴を使用せずに個別に取り付けるための装置マーキング
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
白のトップレイヤと黒のマーキングにより、非常に高いコントラストを実現