LS-EMP 22 (50X50) WH - デバイスマーキング
1558018

デバイスマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: インサート、 直径: 22 mm、 個別ラベル数: 9、 テキストフィールドの高さ: 50 mm、 テキストフィールドの幅: 50 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

制御・信号伝達機器へのマーキングのための装置マーキング
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
白のトップレイヤと黒のマーキングにより、非常に高いコントラストを実現