LS-EML(S)P (...X...) WH CUS - デバイスマーキング
1230595

デバイスマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 180 mm、 テキストフィールドの幅: 180 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

お客様の仕様に合わせた個別の組立てとマーキング
最大180 x 180 mmの広範囲のマーキングに最適
シール式デバイスマーキング
高品質な外観を実現する二層構造部材