LS-EMLSP (70,8X40) WH - デバイスマーキング
1069847

デバイスマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK LASER、 TOPMARK NEO、 取付けタイプ: シール式、ねじ、リベット、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 40 mm、 テキストフィールドの幅: 70.8 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

追加の固定穴付きシール式機器マーキング
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー