LS-EMLP-V4A (60X30) - デバイスマーキング
0803991

デバイスマーキング、 ステンレス製ラベル、 オーダー印字: シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ステンレス製シール式デバイスマーキング
厳しい衛生要件にも対応する、清掃がしやすく恒久的な識別
耐腐食性、耐酸性、耐温度性が高い