LS-EMLP-V4A (140X100) 1
-
デバイスマーキング
1207052
デバイスマーキング、 ステンレス製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 100 mm、 テキストフィールドの幅: 140 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ステンレス製シール式デバイスマーキング
厳しい衛生要件にも対応する、清掃がしやすく恒久的な識別
耐腐食性、耐酸性、耐温度性が高い