LS-EMLP-AL (85,6X54) BU - デバイスマーキング
0831607

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 54 mm、 テキストフィールドの幅: 85.6 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

貼り付け用アルミニウム製機器マーキング
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上