LS-EMLP-AL (27X15) CUS - デバイスマーキング
0831866

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 オーダー印字: 個数、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 27 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

貼り付け用アルミニウム製機器マーキング
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上