LS-EMLP-AL (22X22) BK - デバイスマーキング
1027217

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 ブラック(RAL 9005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK LASER、 TOPMARK NEO、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 36、 テキストフィールドの高さ: 22 mm、 テキストフィールドの幅: 22 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

貼り付け用アルミニウム製機器マーキング
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上