LS-EMLP 32 (38X14) WH - デバイスマーキング
0831702

デバイスマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 32 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 14 mm、 テキストフィールドの幅: 38 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

貼付式機器マーキング、制御機器・シグナリングデバイスの識別用
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
白のトップレイヤと黒のマーキングにより、非常に高いコントラストを実現