LS-EMLP 30 (45X10) SR - デバイスマーキング
0831728

デバイスマーキング、 シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 30 mm、 個別ラベル数: 9、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 45 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

貼付式機器マーキング、制御機器・シグナリングデバイスの識別用
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
シルバーのトップレイヤと黒のマーキングにより、高いコントラストを実現