LS-EMLP 24 (30X12) SR - デバイスマーキング
0831727

デバイスマーキング、 シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 24 mm、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

貼付式機器マーキング、制御機器・シグナリングデバイスの識別用
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
シルバーのトップレイヤと黒のマーキングにより、高いコントラストを実現