LS-EMLP (22X22) SR R2 - デバイスマーキング
1322597

デバイスマーキング、 シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 64、 テキストフィールドの高さ: 22 mm、 テキストフィールドの幅: 22 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

角に丸みのあるシール式機器マーキング
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
シルバーのトップレイヤと黒のマーキングにより、高いコントラストを実現
角のRにより、デバイスマーカーは、マーカーキャリアやマーキングエリアが凹んだアクチュエータハウジングへの接着に特に適しています。