LS-EMLP (180X180) SR - デバイスマーキング
0804347

デバイスマーキング、 シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 180 mm、 テキストフィールドの幅: 180 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

シール式デバイスマーキング
マーキング機器での最適な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式で個別に設定可能な機器マーキング
シルバーのトップレイヤと黒のマーキングにより、高いコントラストを実現