LS-EMLP (148X55) WH - デバイスマーキング
1322595

デバイスマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 3、 テキストフィールドの高さ: 55 mm、 テキストフィールドの幅: 148 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

シール式デバイスマーキング
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
白のトップレイヤと黒のマーキングにより、非常に高いコントラストを実現