LS-EMLP (100X60) SR - デバイスマーキング
0831726

デバイスマーキング、 シート、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2、 テキストフィールドの高さ: 60 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm

製品の詳細








互換性のある製品

特長

シール式デバイスマーキング
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
シルバーのトップレイヤと黒のマーキングにより、高いコントラストを実現