LPCH 6/ 4+6-ST-7,62 - プリント基板用ハイブリッドコネクタ
1716956

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 レバー操作型Push-in接続式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用ハイブリッドコネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 41 A、 8 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: LPCH 6/..+6-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PC 6 hybrid、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
長期的に安定性のある接触力
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続