薄型6.2 mmのパッシブ2線式アイソレータMINI MCR-SL-...CP-I-I...は、0...20 mAおよび4...20 mA標準電流信号を電気的に絶縁し、補助電源を使わずにフィルタリングするために使用します。
MINI MCR-SL-1CP-I-I
-
入力アイソレータ
2864419
MCR 2線式アイソレータ、1チャネル、電流信号を電気的に絶縁、補助電源なし、ネジ接続
製品の詳細
UL 認証
認証ID: FILE E 123528cUL認証済み
認証ID: E199827UL 認証
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
絶縁信号変換器の電圧降下は1.7 V
補助電源の追加不要
入力ループで給電
幅6.2 mmに2チャネル
標準アナログ信号を電気的に絶縁およびフィルタリングする極めてコンパクトな2線式パッシブアイソレータ