MACX MCR-SL-I-I-ILP - 入力アイソレータ
2905278

0 mA/4 mA~20 mAの信号を電気的に絶縁する、高い絶縁電圧搭載の2線式入力アイソレータ。入力信号 = 出力信号。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 ループ電源型、 2方向絶縁、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細