PHT22-PL-WH
-
LED照明
1109034
インジケータ、22 mm、丸型、白、LED内蔵、AC/DC 24 V ... 240 V、PT Push-in式接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
22 mmインジケータライト、Push-in取付け
広い電圧範囲24~240 V AC/DC
明るく均一な光による高い視認性
さまざまな色があります
産業用アプリケーション向けの堅牢な感電防止設計