UEG-EU-SE - サイドエレメント
UEG-EU-SE
-
サイドエレメント
2956822
サイドエレメント、2個必要、ベースエレメントの遮蔽用、厚さ1.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース側面部品
ハウジングタイプ
コンポーネントハウジング
ケースシリーズ
UEG
製品シリーズ
UEG-EU
寸法
外形寸法
幅
1.5 mm
基板上高さ
127.5 mm
奥行き
172 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
UL94難燃性クラス
HB
販売用データ
アイテム番号
2956822
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCCF
GTIN
4017918085964
1個あたりの重量(梱包を含む)
38 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
38 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.172 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ