信号灯
PSD-S AS LABEL BOARD - ラベル盤
PSD-S AS LABEL BOARD
-
ラベル盤
2700147
チューブを取付けた柱用ラベル盤、取付け用品完備
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
マーキングパネル
製品シリーズ
PSD-S
製品内容
必要なアクセサリすべて
必要なアクセサリすべて
寸法
外形寸法
幅
150 mm
高さ
345 mm
奥行き
12 mm
材料仕様
色
透明
色
透明
部材
PNMA / AI
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 50 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700147
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL11Z
GTIN
4046356491389
1個あたりの重量(梱包を含む)
352 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
250 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281104
ECLASS-15.0
27281104
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
29834586-50cb-44bf-9a8d-ba683bed6f50
EF3.1 気候変動
CO2e kg
4.746 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ