プリント基板用コネクタ
KGS-MSTB 2,5/ 9 - ケーブルハウジング
KGS-MSTB 2,5/ 9
-
ケーブルハウジング
1783782
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGS-MSTB 2,5
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGS-MSTB 2,5
極数
9
ピッチ
0 mm
取付け
ケーブルクランプ
締付けトルク
0.3 Nm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
外形寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1783782
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDD
GTIN
4017918041977
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.55 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
15.5 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.086 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
ケーブルハウジング
1784914
KD-KGS-MSTB
-
ケーブル保護チューブ
1804658
MSTB 2,5/ 9-ST
-
プリント基板用コネクタ
1754588
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1757080
MSTB 2,5/ 9-STF
-
プリント基板用コネクタ
1786909
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1778056
IC 2,5/ 9-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1786242
IC 2,5/ 9-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1825381
GMSTB 2,5/ 6-ST
-
プリント基板用コネクタ
1766929
GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62
-
プリント基板用コネクタ
1767041
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ