プリント基板用コネクタ
KGS-MSTB 2,5/16 - ケーブルハウジング
KGS-MSTB 2,5/16
-
ケーブルハウジング
1783850
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGS-MSTB 2,5
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGS-MSTB 2,5
極数
16
ピッチ
0 mm
取付け
ケーブルクランプ
締付けトルク
0.3 Nm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
外形寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1783850
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDD
GTIN
4017918042035
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.66 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
23.65 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.085 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
ケーブルハウジング
1784914
KD-KGS-MSTB
-
ケーブル保護チューブ
1804658
MSTB 2,5/16-ST
-
プリント基板用コネクタ
1754724
MSTB 2,5/16-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1757158
MSTB 2,5/16-STF
-
プリント基板用コネクタ
1786970
MSTB 2,5/16-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1778124
IC 2,5/16-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1786310
IC 2,5/16-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1825459
GMSTB 2,5/11-ST
-
プリント基板用コネクタ
1766974
GMSTB 2,5/11-ST-7,62
-
プリント基板用コネクタ
1767096
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ