プリント基板用コネクタ
KGS-MSTB 2,5/14 - ケーブルハウジング
KGS-MSTB 2,5/14
-
ケーブルハウジング
1783834
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGS-MSTB 2,5
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGS-MSTB 2,5
極数
14
ピッチ
0 mm
取付け
ケーブルクランプ
締付けトルク
0.3 Nm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
外形寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1783834
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDD
GTIN
4017918042011
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.43 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
20.9 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.087 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
ケーブルハウジング
1784914
KD-KGS-MSTB
-
ケーブル保護チューブ
1804658
MSTB 2,5/14-ST
-
プリント基板用コネクタ
1754685
MSTB 2,5/14-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1757132
MSTB 2,5/14-STF
-
プリント基板用コネクタ
1786954
MSTB 2,5/14-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1778108
IC 2,5/14-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1786297
IC 2,5/14-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1825433
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ