プリント基板用コネクタ
KGG-PC 4/ 3 - ケーブルハウジング
KGG-PC 4/ 3
-
ケーブルハウジング
1837227
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGG-PC 4
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGG-PC 4
極数
3
ピッチ
0 mm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1837227
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDF
GTIN
4017918111267
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.04 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.869 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.058 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KGS-MSTB 2,5/ DST
-
ケーブルハウジング
1784914
CUC-DST-ABK-CP6,5
-
ケーブル保護チューブ
1419790
PC 4/ 3-ST-7,62
-
プリント基板用コネクタ
1804917
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ