プリント基板用コネクタ
KGG-MSTB 2,5/ 8 - ケーブルハウジング
KGG-MSTB 2,5/ 8
-
ケーブルハウジング
1803921
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGG-MSTB 2,5、 幅: 19 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGG-MSTB 2,5
極数
8
ピッチ
0 mm
取付け
ケーブルクランプ
締付けトルク
0.2 Nm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
幅
19 mm
高さ
37 mm
ピッチ
-
注記
概要
COMBICON接続プラグは別途注文できます。
販売用データ
アイテム番号
1803921
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDC
GTIN
4017918046071
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.36 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.3 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.058 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUC-DST-ABK-CP7,5
-
ケーブル保護チューブ
1419794
CUC-DST-ABK-CP9
-
ケーブル保護チューブ
1419792
MSTB 2,5/ 8-ST
-
プリント基板用コネクタ
1754562
MSTB 2,5/ 8-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1757077
MSTB 2,5/ 8-STF
-
プリント基板用コネクタ
1786899
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1778043
IC 2,5/ 8-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1786239
IC 2,5/ 8-STF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1825378
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ