PHT22-KR/PT10 - キースイッチ
1108300

キースイッチ、22 mm、丸型、2つのスイッチ位置、自動リセット(2つのキー付きボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1a接点モジュールを含む)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mmキースイッチセット、Push-in接続方式
スプリングリターン(モメンタリ動作) - リリース後に復帰(2/0°-45°)
セットバリエーションに応じて、コンタクトモジュール(N/O / N/C、1方向または2方向)を含む – フレキシブルに使用可能
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計