BT21AS/702060 S00008 - キーパネル
2400645

キーパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (タッチテクノロジなし)、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 オープンプラットフォーム、 バスシステムなし

製品の詳細








互換性のある製品