BT07AM/792070 S00001 - キーパネル
2400629

キーパネル、 9.7 cm / 3,8"-FSTN ディスプレイ (タッチテクノロジなし)、320 x 240 ピクセル (QVGA)、5 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-232/RS-485/TTY)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 バスシステムなし

製品の詳細








互換性のある製品