BT05AM/792050 S00031
-
キーパネル
2400615
キーパネル、 7.6 cm / 3"-FSTN ディスプレイ (タッチテクノロジなし)、5 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-232/RS-485/TTY)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TerminalEmulation、 バスシステムなし