試験および監視機器
IPCH-SC-3.0 - センサ
IPCH-SC-3.0
-
センサ
1069191
サージ電流および過渡的サージ電圧のリアルタイム記録用のパルス測定機器センサ 長さ:3.0 m。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
注記
センサは、評価ユニットImpulseCheckと組み合わせて使用するために設計されています。異なった凹部(半径)のある2つのセンサ側面により、外径7 mm以下(接続電線サイズ約1.5~6mm²)や外径7 mmを超える(接続電線サイズ約6~35 mm²)導体に取り付けることが可能です。
製品特性
製品の種類
センサ
製品シリーズ
IMPULSECHECK
寸法
長さ
3000 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
ケーブル/ライン
最大ケーブル長
3.00 m
ケーブル外径
3.8 mm
撚線の接続電線サイズ
2x 0.25 mm²
販売用データ
アイテム番号
1069191
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLB322
GTIN
4055626744803
1個あたりの重量(梱包を含む)
53.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
47.5 g
関税率
90309000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UC-WMC 4,4 (15X5,5)
-
電線マーキング
0818182
製品 ヘルプ