ME MAX 45 MT G 3-3 BU
-
中間部品
1081439
DINレール取付け用ケース、 中継エレメント、長奥行型、 通気スロットなし、 幅: 26.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 112.85 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: バスコネクタなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単な設置
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能