ME 35 UTM BK
-
中間部品
2853666
DINレール取付け用ケース、 中継エレメント、ハウジング容量のモジュラー拡張用、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 17.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 74 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用