干渉フィルタ付きデバイス保護
SFP 1-10/120AC
-
EMCフィルタサージ保護デバイス
2920670
機器保護、タイプ3/クラスIII準拠、高い周波数の干渉電圧を防止するネットワーク干渉抑制フィルタ付き、中性線と接地線を分離した単相電源ネットワーク用(3線式:L1、N、PE)、リモート表示接点あり。
製品の詳細
UL 認証
認証ID: FILE E 330181CSA
認証ID: 13631CSAus
認証ID: 13631UAE-RoHS
認証ID: 23-10-88892互換性のある製品
特長
高周波干渉を減衰させるために過渡過電圧を吸収するための保護回路の組合せにより、最適な保護効果
フィルタの入力側と出力側にサージ保護コンポーネントを備えた保護回路の対称設計
保護回路の温度監視により過熱から保護
汎用回路設計で多目的に使用可能