FLKM-D50 SUB/B/LA
-
コネクタ端子台
2281717
VARIOFACEモジュール、ネジ接続、D-SUBソケットコネクタ、NS 35/7,5またはNS 32に取付け、LED付き、50ピン
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | VARIOFACE |
| 極数 | 50 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 各分岐の最大定格電流 | 0.5 A |
| フィールドレベル | |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | D-SUBソケットコネクタ |
| 極数 | 50 |
| 状態表示 | LED |
| 状態表示あり | あり |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 157.5 mm |
| 高さ | 58.5 mm |
| 奥行き | 77 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | ポリアミド6緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 45 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2281717 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2182 |
| GTIN | 4017918054960 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 385.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 306.46 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - ケーブル 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - ケーブル 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - ケーブル 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - ケーブル 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - ケーブル 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - ケーブル 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - ケーブル 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - ケーブル 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - ケーブル 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - ケーブル 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - ケーブル 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - ケーブル 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - ケーブル 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - ケーブル 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - ケーブル 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - ケーブル 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - ケーブル 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - ケーブル 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - ケーブル 2900913