FLK 16
-
コネクタ端子台
2280080
VARIOFACEモジュール、ねじ式、リボンケーブルコネクタ付き、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、オスコネクタおよびメスコネクタ用長短ロッキングラッチ付き、16極(チャネルごとにテストソケット)
VARIOFACEモジュール、ねじ式、リボンケーブルコネクタ付き、NS 32またはNS 35/7.5に取付け、オスコネクタおよびメスコネクタ用長短ロッキングラッチ付き、16極(チャネルごとにテストソケット)