GW DS1 - インターフェースコンバータ
1182119

シリアルデータ(RS-232/422/485)からイーサネットデータ(RJ45)への変換用シリアルデバイスサーバ Modbus RTU(またはASCII)およびModbus TCPに加えて、TCPおよびUDPプロトコルをサポートします。COMポートリダイレクタソフトウェアはダウンロードが可能です。RJ45を1ポートおよびD-SUB 9ピンを1ポート含みます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

完全なModbusゲートウェイ機能は、Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCPクライアントとサーバ間でシームレスに通信します
最大1024のインバウンドソケットと49のアウトバウンドソケットを含む複数のホストへ同時に接続します
汎用シリアルポートは、RS-232、RS-422、RS-485に対応しています