CAB-MSTB32/2XMC9/18/25,0M/C3/S - インターフェースケーブル
1673565

シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; コントローラ: Honeywell C300 I/O; 接続 1: プラグ式 (1x 32-極); 接続 2: プラグ式 (2x 18-極); ケーブル長: 25 m

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

2つの8極VIPベースモジュールをHoneywell®の16チャネルIOTAボードアッセンブリに接続するためのスプリッタケーブル
#18 AWGハロゲンフリーケーブル
ケーブルをモジュールおよびIOTAに固定するためのロックフランジ