ESL 29X8 YE CUS - 挿入シート
0824402

挿入シート、 シート、 オーダー印字: シート、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 174、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm

製品の詳細







互換性のある製品

特長

フエニックス・コンタクト:プラスチック製ケーブルマーカーKMK、KMK 2、KMK HP (29x8)、KMK UV (29x8)
ESL-29x8挿入ラベルは特殊な形状のため、KMK ...(29x8)マーカーキャリアに最適にフィット
部材ファイルは、PROJECT COMPLETEソフトウェアの「ダウンロード」の「ソフトウェアアップデート – マーキング」からダウンロードできます