インスタレーションシステム用分電盤
Q-T-EDG-G - インサートシール
Q-T-EDG-G
-
インサートシール
1580037
QUICKON T分岐用インサートシール、細い電源ケーブル(11.5~14 mm)のIP65シール用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
シーリング材
NBR
ケーブル/ライン
ケーブル外径
11.5 mm ... 14 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
販売用データ
アイテム番号
1580037
梱包単位
2,000 pc
最低注文数
2,000 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZBX
GTIN
4046356131223
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.32 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.32 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400